13332

13332
Parafuso Acme

Parafuso Acme, Liga 4140, 3.375 in dia. X 1.5 in Execução, Lado direito, Revestimento de óxido preto

Tempo de avanço:  5 Dias Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$4184.46 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Corte à medida:

Min: 1.0 in  Max: 240.0 in  À 0,01 pol. mais próxima


  • Os parafusos ACME laminados são econômicos e estocados para entrega rápida
  • Feito de aço 4140 de alta qualidade com revestimento de óxido preto para resistir à corrosão
  • Baixo atrito, desgaste mínimo, longa vida útil e operação limpa
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Especificações

Especificação Valor
Número de peça do parafuso de avanço 332-RA/00X/00X/12.00/00000/S
Forma da rosca do parafuso de avanço 2C
Diâmetro do parafuso de avanço 3,375 in (85,73 mm)
Execução 1,500 in (38,10 mm)
Precisão de execução 0,0006 in/in (0,0006 mm/mm)
Linearidade do parafuso de avanço 0,010 in/ft (258 µm/300mm)
Material do parafuso Liga 4140
Revestimento do parafuso de avanço Revestimento de óxido preto
Temperatura máxima 350 °F (176,7 °C)
Peso 0,00

Desempenho

Desempenho
Desempenho

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?