12174

12174
Parafuso Acme

Parafuso Acme, Liga 4140, 1.75 in dia. X 0.25 in Execução, Lado direito, Revestimento de óxido preto

Tempo de avanço:  5 Dias Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$590.90 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Corte à medida:

Min: 1.0 in  Max: 144.0 in  À 0,01 pol. mais próxima

Comprar agora

  • Os parafusos ACME laminados são econômicos e estocados para entrega rápida
  • Feito de aço 4140 de alta qualidade com revestimento de óxido preto para resistir à corrosão
  • Baixo atrito, desgaste mínimo, longa vida útil e operação limpa
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Especificações

Especificação Valor
Número de peça do parafuso de avanço 174-RA/00X/00X/12.00/00000/S
Forma da rosca do parafuso de avanço 2C
Diâmetro do parafuso de avanço 1,750 in (44,45 mm)
Execução 0,250 in (6,35 mm)
Precisão de execução 0,0003 in/in (0,0003 mm/mm)
Linearidade do parafuso de avanço 0,010 in/ft (258 µm/300mm)
Material do parafuso Liga 4140
Revestimento do parafuso de avanço Revestimento de óxido preto
Temperatura máxima 350 °F (176,7 °C)
Peso 0,00