1/2 L SS316PDCTL

1/2 L SS316PDCTL
1/2 L SS316PDCTL

Shaft, 0.4990 / 0.4995 in Diameter, Pré-furo (PD), Classe L, Stainless Steel 316, 20 Rockwell C Min., Corte à medida (CTL), 138 in Longo +/- 1/32 in

Lead Time:  2500 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • O eixo SS316 da Thomson deve ser usado com mancais Fluoronyliner, não com buchas de esferas recirculantes.
  • Disponível em estoque e cortado na medida na maioria das opções e tipos de material.
  • Retificação excêntrica líder da indústria para um acabamento de superfície de 8 Ra máx.
  • Circularidade de 0,000080"
  • Linearidade de 0,001" por pé cumulativo quando enviado de fábrica.
  • Y1 = Y2, exceto quando especificado
  • Predrilled shafting designed for use with Open bearings

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[d] Diâmetro real0.4990 / 0.4995 in 
[d] Eixo, diâmetro nominal0.5 in
[G]#6-32 
[X] Dim4 in
Comprimento138 in +/- 1/32 in 

Especificações

EspecificaçõesValor
Acabamento da superfície8 Ra microinch Max 
ClasseClasse L 
Cônico0.0001 in
Dureza20 Rockwell C Min. 
Linearidade0,001 polegada por pé cumulativo (0,002 polegada TIR) 
MaterialStainless Steel 316 
Material, ShaftStainless Steel 316 
Option Predrilled (PD)Pré-furo (PD) 
Redondeza0.000080 in
Weight0.055 lb/in

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?