1 1/8 N RL

1 1/8 N RL
1 1/8 N RL

Shaft, 60 Case, 1.1248 / 1.1250 in Diameter, Classe N, Steel, 60 Rockwell C Min., Comprimento aleatório (RL), 202 in Longo

Lead Time:  5 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Uso com mancais de rolamento agulha
  • Disponível em estoque e cortado na medida na maioria das opções e tipos de material.
  • Retificação excêntrica líder da indústria para um acabamento de superfície de 8 Ra máx.
  • Circularidade de 0,000050"
  • Linearidade de 0,001" por pé cumulativo quando enviado de fábrica.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[d] Diâmetro real1.1248 / 1.1250 in 
[d] Eixo, diâmetro nominal1.125 in
Comprimento202 in  

Especificações

EspecificaçõesValor
Acabamento da superfície8 Ra microinch Max 
ClasseClasse N 
Cônico0.0001 in
Dureza60 Rockwell C Min. 
Linearidade0,001 polegada por pé cumulativo (0,002 polegada TIR) 
MaterialSteel 
Material, ShaftSteel 
Número UPC662486353515 
Profundidade do encaixe0.080 in
Redondeza0.000050 in
Weight56.8 lb

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?