0550097

0550097
0550097

KOKON-4010-050-1024-1464-0-1-A-0, Assembly, 40 mm X 10 mm, Não pré-carregado, 50 μm/300mm Lead Accuracy, 1024 mm Long, 38 kN Load, Dynamic


  • The KOKON® recirculating ball screw is perfectly suited for harsh, very dirty applications and applications with long travels.
  • Complete with shaft, cover and bearings as a ready-to-fit motion system. The central housing with preloaded nut unit and cover band return may be mounted in various orientations.
  • Cover in impact resistant elastomeric polymer PA 12.
  • Simple maintenance thanks to easy accessibility for relubrication.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
Comprimento1024 mm 
Diâmetro do parafuso, nominal40 mm
Ltot1464 mm
percurso por rev. do eixo10 mm
Precisão de execução padrão ±50 μm/300mm
Smáx (lançamento)1024 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
Eficiência %75 
Pré-cargaNão pré-carregado 
Precisão de execução padrão ±50 μm/300mm
Temperature Max55 °C
Torque de arrasto1.6 Nm

Desempenho

DesempenhoValor
Carga estática máxima46 kN
Carga, dinâmica38 kN
Maximum Acceleration20 m/s²
Maximum Linear Speed500 mm/s
Repeatability0.10 mm
RPM máx.3000 RPM

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?