0318103000

0318103000
0318103000

J4-V-H-TGS-1000-G-00-F-0-0-0, Screw Jack, JUMBO4, Rotating Nut with Screw Anti-rotation, 1000 mm Stroke, Standard Screw End, With Bellows, 100 x 10


  • Os macacos de parafuso da engrenagem sem fim MULI® e JUMBO® definiram novos padrões de engenharia para precisão e confiabilidade. Grandes projetos podem ser realizados com pré-aviso curto, graças à utilização de módulos pré-montados. O coração de cada macaco de parafuso MULI e JUMBO é um acionador de parafuso esférico ou trapezoidal de precisão feito na Alemanha e de excelente qualidade da Thomson.
  • Parafuso trapezoidal para condições difíceis e boa relação preço/desempenho
  • Parafuso esférico para longo ciclo, alta eficiência e alta precisão de posicionamento
  • Disponível em uma ampla gama de diâmetros, avanços e configurações de porcas, para tipos pré-carregados ou não pré-carregados.
  • The heart of every MULI® and JUMBO® screw jack is a German-made, precision trapezoidal or ball screw drive of superb quality from Thomson.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A1]290 mm
[a1]230 mm
[a2]30 mm
[A2]100 mm
[A3]65 mm
[B1]65 mm
[b1]190 mm
[B2]250 mm
[b2]56 mm
[b3]10 mm
[B3]380 mm
[b4]54 mm
[B4]255 mm
[b5]8 mm
[C1]65 mm
[C3]140 mm
[C4]50 mm
[C5]78 mm
[C6]106 mm
[C7]114 mm
[D1]65 x 62.5 
[D2]133 mm
[D3]M72 x 3 
[D5]145 mm
[D6]M36 
[D7]85 mm
[D8]40 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
_1. Size
_2. VersionRotating Nut with Screw Anti-rotation 
_3. Gear RatioHigh Speed 
_4. Screw TypeTrapezoidal screw 
_5. Stroke1000 mm
_6. Screw EndStandard Screw End 
_7. End FittingNo End Fitting 
_8. BellowsWith Bellows 
_9. NutNut integrated 
10. Stop CollarWithout Stop Collar 
11. Special FeaturesStandard 
12. Screw Dimensions100 x 10 
Weight164 kg

Desempenho

DesempenhoValor
Carga, estática máx.350 kN

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?