0305123001

0305123001
0305123001

M5-V-H-KGS-0150-G-00-0-0-A-0, Screw Jack, MULI5, Rotating Nut with Screw Anti-rotation, 150 mm Stroke, Standard Screw End, With Stop Collar, 5010


  • Os macacos de parafuso da engrenagem sem fim MULI® e JUMBO® definiram novos padrões de engenharia para precisão e confiabilidade. Grandes projetos podem ser realizados com pré-aviso curto, graças à utilização de módulos pré-montados. O coração de cada macaco de parafuso MULI e JUMBO é um acionador de parafuso esférico ou trapezoidal de precisão feito na Alemanha e de excelente qualidade da Thomson.
  • Parafuso trapezoidal para condições difíceis e boa relação preço/desempenho
  • Parafuso esférico para longo ciclo, alta eficiência e alta precisão de posicionamento
  • Disponível em uma ampla gama de diâmetros, avanços e configurações de porcas, para tipos pré-carregados ou não pré-carregados.
  • The heart of every MULI® and JUMBO® screw jack is a German-made, precision trapezoidal or ball screw drive of superb quality from Thomson.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A1]200 mm
[a1]166 mm
[a2]17 mm
[A2]71 mm
[A3]46 mm
[B1]67.5 mm
[b1]131 mm
[B2]165 mm
[b2]56 mm
[b3]8 mm
[B3]300 mm
[b4]30 mm
[B4]170 mm
[b5]2.5 mm
[b6]16 mm
[C1]75 mm
[C3]95 mm
[C4]40 mm
[C5]48 mm
[C6]80 mm
[C7]80 mm
[D1]25 x 65 
[D2]82 mm
[D3]M36 x 4 
[D5]85 mm
[D6]M20 
[D7]52 mm
[D8]28 mm
[D9]M12 
[R]84.85 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
_1. Size
_2. VersionRotating Nut with Screw Anti-rotation 
_3. Gear RatioHigh Speed 
_4. Screw TypeBall Screw 
_5. Stroke150 mm
_6. Screw EndStandard Screw End 
_7. End FittingNo End Fitting 
_8. BellowsNo Bellows 
_9. NutNut integrated 
10. Stop CollarWith Stop Collar 
11. Special FeaturesStandard 
12. Screw Dimensions5010 
Weight4.3 kg

Desempenho

DesempenhoValor
Carga, dinâmica68.7 kN
Carga, estática máx.65 kN

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?