0304060370

0304060370
0304060370

M4-R-H-TGS-0550-Z-00-0-1-0-0, Screw Jack, MULI4, Rotating screw, 550 mm Stroke, With Cylindrical End, EFM (complete Bronze Nut), 40 x 7


  • Os macacos de parafuso da engrenagem sem fim MULI® e JUMBO® definiram novos padrões de engenharia para precisão e confiabilidade. Grandes projetos podem ser realizados com pré-aviso curto, graças à utilização de módulos pré-montados. O coração de cada macaco de parafuso MULI e JUMBO é um acionador de parafuso esférico ou trapezoidal de precisão feito na Alemanha e de excelente qualidade da Thomson.
  • Parafuso trapezoidal para condições difíceis e boa relação preço/desempenho
  • Parafuso esférico para longo ciclo, alta eficiência e alta precisão de posicionamento
  • Disponível em uma ampla gama de diâmetros, avanços e configurações de porcas, para tipos pré-carregados ou não pré-carregados.
  • The heart of every MULI® and JUMBO® screw jack is a German-made, precision trapezoidal or ball screw drive of superb quality from Thomson.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A1]180 mm
[a1]150 mm
[a2]15 mm
[A2]63 mm
[A3]39 mm
[B1]47.5 mm
[b1]115 mm
[B2]145 mm
[b2]36 mm
[b3]6 mm
[B3]240 mm
[b4]16 mm
[B4]150 mm
[b5]2 mm
[b6]14 mm
[C1]25 mm
[C3]30 mm
[C4]32 mm
[C6]58.5 mm
[C7]58.5 mm
[D1]20 x 45 
[D2]25 
[D5]60 mm
[D6]M12 
[D7]52 mm
[D8]25 mm
[D9]M10 
[R]55 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
_1. Size
_2. VersionRotating screw 
_3. Gear RatioHigh Speed 
_4. Screw TypeTrapezoidal screw 
_5. Stroke550 mm
_6. Screw EndWith Cylindrical End 
_7. End FittingNo End Fitting 
_8. BellowsNo Bellows 
_9. NutEFM (complete Bronze Nut) 
10. Stop CollarWithout Stop Collar 
11. Special FeaturesStandard 
12. Screw Dimensions40 x 7 
Weight26.2 kg

Desempenho

DesempenhoValor
Carga, estática máx.40 kN

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?