0303020771

0303020771
0303020771

M3-N-L-TGS-0100-G-00-F-0-0-0, Screw Jack, MULI3, Rotating Nut, 100 mm Stroke, Standard Screw End, With Bellows, 30 x 6


  • Os macacos de parafuso da engrenagem sem fim MULI® e JUMBO® definiram novos padrões de engenharia para precisão e confiabilidade. Grandes projetos podem ser realizados com pré-aviso curto, graças à utilização de módulos pré-montados. O coração de cada macaco de parafuso MULI e JUMBO é um acionador de parafuso esférico ou trapezoidal de precisão feito na Alemanha e de excelente qualidade da Thomson.
  • Parafuso trapezoidal para condições difíceis e boa relação preço/desempenho
  • Parafuso esférico para longo ciclo, alta eficiência e alta precisão de posicionamento
  • Disponível em uma ampla gama de diâmetros, avanços e configurações de porcas, para tipos pré-carregados ou não pré-carregados.
  • The heart of every MULI® and JUMBO® screw jack is a German-made, precision trapezoidal or ball screw drive of superb quality from Thomson.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A1]130 mm
[a1]106 mm
[a2]12 mm
[A2]45 mm
[A3]31 mm
[B1]45 mm
[b1]81 mm
[B2]105 mm
[b2]36 mm
[b3]5 mm
[B3]195 mm
[b4]15 mm
[B4]100 mm
[b5]2 mm
[b6]10 mm
[C1]30 mm
[C3]50 mm
[C4]23 mm
[C5]22 mm
[C6]41 mm
[C7]41 mm
[D1]16 x 42.5 
[D2]50 mm
[D3]M20 x 2.5 
[D5]46 mm
[D6]M10 
[D7]35 mm
[D8]17 mm
[D9]M8 
[R]44 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
_1. Size
_2. VersionRotating Nut 
_3. Gear RatioLow Speed 
_4. Screw TypeTrapezoidal screw 
_5. Stroke100 mm
_6. Screw EndStandard Screw End 
_7. End FittingNo End Fitting 
_8. BellowsWith Bellows 
_9. NutNut integrated 
10. Stop CollarWithout Stop Collar 
11. Special FeaturesStandard 
12. Screw Dimensions30 x 6 
Weight7.1 kg

Desempenho

DesempenhoValor
Carga, estática máx.25 kN

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?