0302100115

0302100115
0302100115

M2-V-L-TGS-0340-G-00-0-0-0-0, Screw Jack, MULI2, Rotating Nut with Screw Anti-rotation, 340 mm Stroke, Standard Screw End, 20 x 4


  • Os macacos de parafuso da engrenagem sem fim MULI® e JUMBO® definiram novos padrões de engenharia para precisão e confiabilidade. Grandes projetos podem ser realizados com pré-aviso curto, graças à utilização de módulos pré-montados. O coração de cada macaco de parafuso MULI e JUMBO é um acionador de parafuso esférico ou trapezoidal de precisão feito na Alemanha e de excelente qualidade da Thomson.
  • Parafuso trapezoidal para condições difíceis e boa relação preço/desempenho
  • Parafuso esférico para longo ciclo, alta eficiência e alta precisão de posicionamento
  • Disponível em uma ampla gama de diâmetros, avanços e configurações de porcas, para tipos pré-carregados ou não pré-carregados.
  • The heart of every MULI® and JUMBO® screw jack is a German-made, precision trapezoidal or ball screw drive of superb quality from Thomson.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A1]100 mm
[a1]78 mm
[a2]11 mm
[A2]32 mm
[A3]28 mm
[B1]27.5 mm
[b1]63 mm
[B2]85 mm
[b2]20 mm
[b3]5 mm
[B3]140 mm
[b4]15 mm
[B4]90 mm
[b5]1.5 mm
[b6]9 mm
[C1]50 mm
[C3]45 mm
[C4]18 mm
[C5]20 mm
[C6]37.5 mm
[C7]37.5 mm
[D1]14 x 25 
[D2]40 mm
[D3]M14 x 2.0 
[D5]38.7 mm
[D6]M8 
[D7]35 mm
[D8]15 mm
[D9]M6 
[R]35 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
_1. Size
_2. VersionRotating Nut with Screw Anti-rotation 
_3. Gear RatioLow Speed 
_4. Screw TypeTrapezoidal screw 
_5. Stroke340 mm
_6. Screw EndStandard Screw End 
_7. End FittingNo End Fitting 
_8. BellowsNo Bellows 
_9. NutNut integrated 
10. Stop CollarWithout Stop Collar 
11. Special FeaturesStandard 
12. Screw Dimensions20 x 4 
Weight3.5 kg

Desempenho

DesempenhoValor
Carga, estática máx.10 kN

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?