0301020133

0301020133
0301020133

M1-N-L-TGS-0080-G-00-0-0-0-0, Screw Jack, MULI1, Rotating Nut, 80 mm Stroke, Standard Screw End, 18 x 4


  • Os macacos de parafuso da engrenagem sem fim MULI® e JUMBO® definiram novos padrões de engenharia para precisão e confiabilidade. Grandes projetos podem ser realizados com pré-aviso curto, graças à utilização de módulos pré-montados. O coração de cada macaco de parafuso MULI e JUMBO é um acionador de parafuso esférico ou trapezoidal de precisão feito na Alemanha e de excelente qualidade da Thomson.
  • Parafuso trapezoidal para condições difíceis e boa relação preço/desempenho
  • Parafuso esférico para longo ciclo, alta eficiência e alta precisão de posicionamento
  • Disponível em uma ampla gama de diâmetros, avanços e configurações de porcas, para tipos pré-carregados ou não pré-carregados.
  • The heart of every MULI® and JUMBO® screw jack is a German-made, precision trapezoidal or ball screw drive of superb quality from Thomson.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A1]80 mm
[a1]60 mm
[a2]10 mm
[A2]25 mm
[A3]24 mm
[B1]24 mm
[b1]52 mm
[B2]72 mm
[b2]18 mm
[b3]3 mm
[B3]120 mm
[b4]13 mm
[B4]77 mm
[b5]1.5 mm
[b6]8 mm
[C1]20 mm
[C3]35 mm
[C4]12 mm
[C5]19 mm
[C6]31 mm
[C7]31 mm
[D1]10 x 21.5 
[D2]32 mm
[D3]M12 x 1.75 
[D5]29.6 mm
[D6]M8 
[D7]28 mm
[D8]12 mm
[D9]M5 
[R]32 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
_1. Size
_2. VersionRotating Nut 
_3. Gear RatioLow Speed 
_4. Screw TypeTrapezoidal screw 
_5. Stroke80 mm
_6. Screw EndStandard Screw End 
_7. End FittingNo End Fitting 
_8. BellowsNo Bellows 
_9. NutNut integrated 
10. Stop CollarWithout Stop Collar 
11. Special FeaturesStandard 
12. Screw Dimensions18 x 4 
Weight1.4 kg

Desempenho

DesempenhoValor
Carga, estática máx.5 kN

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?