0220100090

0220100090
0220100090

KOKON-4005-050-0800-1240-1-0-A-0, Assembly, 40 mm X 5 mm, Pré-carregado, 50 μm/300mm Lead Accuracy, 800 mm Long, 23 kN Load, Dynamic


  • The KOKON® recirculating ball screw is perfectly suited for harsh, very dirty applications and applications with long travels.
  • Complete with shaft, cover and bearings as a ready-to-fit motion system. The central housing with preloaded nut unit and cover band return may be mounted in various orientations.
  • Cover in impact resistant elastomeric polymer PA 12.
  • Simple maintenance thanks to easy accessibility for relubrication.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
Comprimento800 mm 
Diâmetro do parafuso, nominal40 mm
Ltot1240 mm
percurso por rev. do eixo5 mm
Precisão de execução padrão ±50 μm/300mm
Smáx (lançamento)800 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
Eficiência %75 
Pré-cargaPré-carregado 
Precisão de execução padrão ±50 μm/300mm
Temperature Max55 °C
Torque de arrasto0.6 Nm
Weight15.6 kg

Desempenho

DesempenhoValor
Carga estática máxima46 kN
Carga, dinâmica23 kN
Maximum Acceleration20 m/s²
Maximum Linear Speed250 mm/s
Repeatability0.10 mm
RPM máx.3000 RPM

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?