0215900282

0215900282
Porca esférica

Porca esférica, 40 mm X 40 mm, Flangeado, Limpador incluído, Circular, Sem recurso de segurança, Defletor, 80000 N


  • Apenas a porca
  • Qualidade testada para desempenho confiável
  • Precisão e repetibilidade confiáveis a um preço econômico

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
D1 70.00 mm (2.756 in)
D6 100.00 mm (3.937 in)
L 104.00 mm (4.094 in)
L1 25.00 mm (0.984 in)
L3 17.50 mm (0.689 in)
L7 14.00 mm (0.551 in)
L8 75.00 mm (2.953 in)

Especificações

Especificação Valor
Diâmetro 40 mm
Execução 40,0 mm
Nut Material Liga de aço
Estilo de porca FH
Limpador Included
Flange Integral
Número de peça do parafuso 0205000289-RL6000
Número de inicializações 4
Peso total 2,400 kg

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Carga, dinâmica 80.000 N (17.985 lbf)
Carga, estática 179 kN (40.151 lbf)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?