0215900264

0215900264
Porca esférica

Porca esférica, 32 mm X 20 mm, Flangeado, Limpador incluído, Circular, Sem recurso de segurança, Defletor, 47200 N


  • Apenas a porca
  • Qualidade testada para desempenho confiável
  • Precisão e repetibilidade confiáveis a um preço econômico

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
D1 56.00 mm (2.205 in)
D6 86.00 mm (3.386 in)
L 83.00 mm (3.268 in)
L1 25.00 mm (0.984 in)
L3 15.00 mm (0.591 in)
L7 12.00 mm (0.472 in)
L8 65.00 mm (2.559 in)

Especificações

Especificação Valor
Diâmetro 32 mm
Execução 20,0 mm
Nut Material Liga de aço
Estilo de porca FH
Limpador Included
Flange Integral
Número de peça do parafuso 0205000312-RL6000
Número de inicializações 2
Peso total 1,400 kg

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Carga, dinâmica 47.200 N (10.611 lbf)
Carga, estática 83 kN (18.704 lbf)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?