0215900239

0215900239
Porca esférica

Porca esférica, 25 mm X 25 mm, Flangeado, Limpador incluído, Circular, Sem recurso de segurança, Defletor, 13100 N


  • Apenas a porca
  • Qualidade testada para desempenho confiável
  • Precisão e repetibilidade confiáveis a um preço econômico

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
D1 40.00 mm (1.575 in)
D6 62.00 mm (2.441 in)
L 39.00 mm (1.535 in)
L1 9.00 mm (0.354 in)
L3 10.00 mm (0.394 in)
L7 10.00 mm (0.394 in)
L8 48.00 mm (1.890 in)

Especificações

Especificação Valor
Diâmetro 25 mm
Execução 25,0 mm
Nut Material Liga de aço
Estilo de porca FH
Limpador Included
Flange Integral
Número de peça do parafuso 0205000275-RL6000
Número de inicializações 4
Peso total 0,600 kg

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Carga, dinâmica 13.100 N (2.945 lbf)
Carga, estática 26 kN (5.845 lbf)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?