0215200404

0215200404
Porca esférica

Porca esférica, 32 mm X 10 mm, Flangeado, Limpador incluído, Circular, Sem recurso de segurança, Botão, 26400 N


  • Apenas a porca
  • Qualidade testada para desempenho confiável
  • Precisão e repetibilidade confiáveis a um preço econômico

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
D1 50.00 mm (1.969 in)
D6 80.00 mm (3.150 in)
L 73.00 mm (2.874 in)
L1 16.00 mm (0.630 in)
L3 6.00 mm (0.236 in)
L7 12.00 mm (0.472 in)
L8 62.00 mm (2.441 in)