0215200326

0215200326
Porca esférica

Porca esférica, 80 mm X 10 mm, Flangeado, Limpador incluído, Circular, Sem recurso de segurança, Botão, 121900 N


  • Apenas a porca
  • Qualidade testada para desempenho confiável
  • Precisão e repetibilidade confiáveis a um preço econômico

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
Unidade de medida: Valores de todos os tamanhos em: millimeters

Especificações

Especificação Valor
Diâmetro 80 mm
Execução 10,0 mm
Nut Material Liga de aço
Estilo de porca FK
Limpador Included
Flange Integral
Número de peça do parafuso 0220037-RL7000
Número de inicializações 1
Peso total 3,900 kg

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Carga, dinâmica 121.900 N (27.404 lbf)
Carga, estática 375 kN (84.281 lbf)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?