0215200317

0215200317
Porca esférica

Porca esférica, 40 mm X 20 mm, Flangeado, Limpador incluído, Circular, Sem recurso de segurança, Defletor, 52200 N


  • Apenas a porca
  • Qualidade testada para desempenho confiável
  • Precisão e repetibilidade confiáveis a um preço econômico

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
D1 63.00 mm (2.480 in)
D6 93.00 mm (3.661 in)
L 83.00 mm (3.268 in)
L1 25.00 mm (0.984 in)
L3 19.50 mm (0.768 in)
L7 14.00 mm (0.551 in)
L8 70.00 mm (2.756 in)

Especificações

Especificação Valor
Diâmetro 40 mm
Execução 20,0 mm
Nut Material Liga de aço
Estilo de porca FH
Limpador Included
Flange Integral
Número de peça do parafuso 0205000304-RL6000
Número de inicializações 2
Peso total 1,600 kg

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Carga, dinâmica 52.200 N (11.735 lbf)
Carga, estática 104 kN (23.290 lbf)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?