0215200304

0215200304
0215200304

KGF-D-3210-RH-E-KK, Ball Nut Only, FK Style, 32 mm X 10 mm, Opcional, RH, 0.065 Nut Backlash, Maximum, Steel, 26.4 kN Load, Dynamic


  • Apenas porca, parafuso vendido separadamente
  • Limpador integral incluído como padrão
  • Disponível em três classes de pré-carga (Tipo Z1, Z2, Z3) Z1: pré-carga leve de 1-2% Z2: sem pré-carga, folga mantida até o máximo indicado na tabela (padrão, a menos que especificado) Z3: sem pré-carga, folga em no máx. 0,05 mm
  • Part number 0215200304 is sold in Europe. This same product is sold in North America under part number 7832799

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[D1]50 mm
[D4]65 mm
[D5]9 mm
[D6]80 mm
[L]73 mm
[L1]16 mm
[L3]6 mm
[L7]12 mm
[L8]62 mm
Diâmetro do mancal de esferas5.556 mm
Diâmetro do parafuso, nominal32 mm
Folga, máx.0.065 mm
percurso por rev. do eixo10 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
Direção do filamentoRH 
Estilo de retornoRevestimento único 
FlangeIncluído 
MaterialSteel 
Pré-cargaOpcional 
Temperature Max300 °F
Weight0.8 kg
WiperIncluído 

Desempenho

performance graphic
performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Aceleração máxima5 m/s²
Carga estática máxima39 kN
Carga, dinâmica26.4 kN

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?