0215200295

0215200295
Porca esférica

Porca esférica, 12 mm X 10 mm, Flangeado, Limpador incluído, Circular, Sem recurso de segurança, Protetor da extremidade, 4900 N


  • Apenas a porca
  • Qualidade testada para desempenho confiável
  • Precisão e repetibilidade confiáveis a um preço econômico

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
D1 24.00 mm (0.945 in)
D4 32.00 mm (1.260 in)
D6 40.00 mm (1.575 in)
L1 9.50 mm (0.374 in)
L2 27.50 mm (1.083 in)
L6 5.00 mm (0.197 in)
L7 8.00 mm (0.315 in)
L9 6.00 mm (0.236 in)
L10 4.00 mm (0.157 in)

Especificações

Especificação Valor
Diâmetro 12 mm
Execução 10,0 mm
Nut Material Liga de aço
Estilo de porca KGF
Limpador Included
Flange Integral
Número de peça do parafuso 0205000334-RL3000
Número de inicializações 2
Peso total 0,100 kg

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Carga, dinâmica 4.900 N (1.102 lbf)
Carga, estática 8 kN (1.798 lbf)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?