0215200271

0215200271
Porca esférica

Porca esférica, 20 mm X 5 mm, Flangeado, Limpador incluído, Circular, Sem recurso de segurança, Botão, 11500 N


  • Apenas a porca
  • Qualidade testada para desempenho confiável
  • Precisão e repetibilidade confiáveis a um preço econômico

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
Unidade de medida: Valores de todos os tamanhos em: millimeters

Especificações

Especificação Valor
Diâmetro 20 mm
Execução 5,0 mm
Nut Material Liga de aço
Estilo de porca FK
Limpador Included
Flange Integral
Número de peça do parafuso 0205000317-RL6000
Número de inicializações 1
Peso total 0,400 kg

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Carga, dinâmica 11.500 N (2.585 lbf)
Carga, estática 16 kN (3.485 lbf)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?