0215200240

0215200240
Porca esférica

Porca esférica, 63 mm X 20 mm, Flangeado, Limpador incluído, Circular, Sem recurso de segurança, Canal, 65100 N


  • Apenas a porca
  • Qualidade testada para desempenho confiável
  • Precisão e repetibilidade confiáveis a um preço econômico

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
D1 95.00 mm (3.740 in)
D4 115.00 mm (4.528 in)
D5 14.00 mm (0.551 in)
D6 135.00 mm (5.315 in)
L1 25.00 mm (0.984 in)
L2 99.00 mm (3.898 in)
L7 20.00 mm (0.787 in)
L8 100.00 mm (3.937 in)
L9 10.00 mm (0.394 in)
L10 10.00 mm (0.394 in)

Especificações

Especificação Valor
Diâmetro 63 mm
Execução 20,0 mm
Nut Material Liga de aço
Estilo de porca KGF
Limpador Included
Flange Integral
Número de peça do parafuso 0205000323-RL6000
Número de inicializações 2
Peso total 3,000 kg

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Carga, dinâmica 65.100 N (14.635 lbf)
Carga, estática 170 kN (38.105 lbf)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?