0215200232

0215200232
Porca esférica

Porca esférica, 32 mm X 32 mm, Flangeado, Limpador incluído, Circular, Sem recurso de segurança, Defletor, 19700 N


  • Apenas a porca
  • Qualidade testada para desempenho confiável
  • Precisão e repetibilidade confiáveis a um preço econômico

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
D1 56.00 mm (2.205 in)
D6 86.00 mm (3.386 in)
L 42.00 mm (1.654 in)
L1 12.00 mm (0.472 in)
L3 9.00 mm (0.354 in)
L7 12.00 mm (0.472 in)
L8 68.00 mm (2.677 in)

Especificações

Especificação Valor
Diâmetro 32 mm
Execução 32,0 mm
Nut Material Liga de aço
Estilo de porca FH
Limpador Included
Flange Integral
Número de peça do parafuso 0205000325-RL6000
Número de inicializações 4
Peso total 0,800 kg

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Carga, dinâmica 19.700 N (4.429 lbf)
Carga, estática 39 kN (8.768 lbf)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?