0215200201

0215200201
Porca esférica

Porca esférica, 25 mm X 25 mm, Flangeado, Limpador incluído, Circular, Sem recurso de segurança, Protetor da extremidade, 16700 N


  • Apenas a porca
  • Qualidade testada para desempenho confiável
  • Precisão e repetibilidade confiáveis a um preço econômico

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
D1 40.00 mm (1.575 in)
D4 51.00 mm (2.008 in)
D5 7.00 mm (0.276 in)
D6 62.00 mm (2.441 in)
L1 9.00 mm (0.354 in)
L2 35.00 mm (1.378 in)
L6 8.00 mm (0.315 in)
L7 10.00 mm (0.394 in)
L9 8.00 mm (0.315 in)

Especificações

Especificação Valor
Diâmetro 25 mm
Execução 25,0 mm
Nut Material Liga de aço
Estilo de porca KGF
Limpador Included
Flange Integral
Número de peça do parafuso 0205000275-RL6000
Número de inicializações 4
Peso total 0,650 kg

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Carga, dinâmica 16.700 N (3.754 lbf)
Carga, estática 32 kN (7.239 lbf)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?