0215200200

0215200200
Porca esférica

Porca esférica, 25 mm X 20 mm, Flangeado, Limpador incluído, Circular, Sem recurso de segurança, Protetor da extremidade, 13000 N


  • Apenas a porca
  • Qualidade testada para desempenho confiável
  • Precisão e repetibilidade confiáveis a um preço econômico

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
D1 40.00 mm (1.575 in)
D4 51.00 mm (2.008 in)
D5 7.00 mm (0.276 in)
D6 62.00 mm (2.441 in)
L1 4.00 mm (0.157 in)
L2 35.00 mm (1.378 in)
L6 10.50 mm (0.413 in)
L7 10.00 mm (0.394 in)
L8 48.00 mm (1.890 in)
L9 8.00 mm (0.315 in)
L10 5.00 mm (0.197 in)

Especificações

Especificação Valor
Diâmetro 25 mm
Execução 20,0 mm
Nut Material Liga de aço
Estilo de porca KGF
Limpador Included
Flange Integral
Número de peça do parafuso 0220321-RL6000
Número de inicializações 4
Peso total 0,300 kg

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Carga, dinâmica 13.000 N (2.923 lbf)
Carga, estática 23 kN (5.238 lbf)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?