0215200199

0215200199
0215200199

KGF-D-4040-RH-D-EE, Ball Nut Only, KGF Style, 40 mm X 40 mm, Opcional, RH, 0.041 Nut Backlash, Maximum, Steel, 35 kN Load, Dynamic


  • Apenas porca, parafuso vendido separadamente
  • Limpador integral incluído como padrão
  • Disponível em três classes de pré-carga (Tipo Z1, Z2, Z3) Z1: pré-carga leve de até 1-2% Z2: sem pré-carga, folga mantida até o máximo indicado na tabela (padrão, a menos que especificado) Z3: sem pré-carga, folga em no máx. 0,05 mm
  • Part number 0215200199 is sold in Europe. This same product is sold in North America under part number KGF-D-4040-RH-EE

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[D1]63 mm
[D4]78 mm
[D5]9 mm
[D6]93 mm
[G]M8x1 
[L1]16 mm
[L10]7 mm
[L2]85 mm
[L6]7.5 mm
[L7]14 mm
[L9]10 mm
Diâmetro do mancal de esferas3.5 mm
Diâmetro do parafuso, nominal40 mm
Folga, máx.0.041 mm
percurso por rev. do eixo40 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
Direção do filamentoRH 
Estilo de retornoProtetor de extremidade 
FlangeIncluído 
MaterialSteel 
Pré-cargaOpcional 
Temperature Max300 °F
Weight1.2 kg
WiperIncluído 

Desempenho

performance graphic
performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Aceleração máxima5 m/s²
Carga estática máxima101.9 kN
Carga, dinâmica35 kN

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?