0215200195

0215200195
Porca esférica

Porca esférica, 25 mm X 50 mm, Flangeado, Limpador incluído, Circular, Sem recurso de segurança, Protetor da extremidade, 15400 N


  • Apenas a porca
  • Qualidade testada para desempenho confiável
  • Precisão e repetibilidade confiáveis a um preço econômico

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
D1 40.00 mm (1.575 in)
D4 51.00 mm (2.008 in)
D5 6.60 mm (0.260 in)
D6 62.00 mm (2.441 in)
L1 10.00 mm (0.394 in)
L2 58.00 mm (2.283 in)
L6 10.00 mm (0.394 in)
L7 10.00 mm (0.394 in)
L8 48.00 mm (1.890 in)
L9 8.00 mm (0.315 in)
L10 5.00 mm (0.197 in)