0215200191

0215200191
Porca esférica

Porca esférica, 32 mm X 20 mm, Flangeado, Limpador incluído, Circular, Sem recurso de segurança, Canal, 29700 N


  • Apenas a porca
  • Qualidade testada para desempenho confiável
  • Precisão e repetibilidade confiáveis a um preço econômico

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
D1 53.00 mm (2.087 in)
D4 65.00 mm (2.559 in)
D5 9.00 mm (0.354 in)
D6 80.00 mm (3.150 in)
L1 16.00 mm (0.630 in)
L2 80.00 mm (3.150 in)
L7 12.00 mm (0.472 in)
L8 62.00 mm (2.441 in)
L9 10.00 mm (0.394 in)
L10 6.00 mm (0.236 in)

Especificações

Especificação Valor
Diâmetro 32 mm
Execução 20,0 mm
Nut Material Liga de aço
Estilo de porca KGF
Limpador Included
Flange Integral
Número de peça do parafuso 0205000312-RL6000
Número de inicializações 2
Peso total 1,100 kg

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Carga, dinâmica 29.700 N (6.677 lbf)
Carga, estática 60 kN (13.444 lbf)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?