0215200185

0215200185
Porca esférica

Porca esférica, 20 mm X 5 mm, Flangeado, Limpador incluído, Circular, Sem recurso de segurança, Canal, 10500 N


  • Apenas a porca
  • Qualidade testada para desempenho confiável
  • Precisão e repetibilidade confiáveis a um preço econômico

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
D1 36.00 mm (1.417 in)
D4 47.00 mm (1.850 in)
D5 7.00 mm (0.276 in)
D6 58.00 mm (2.283 in)
L1 10.00 mm (0.394 in)
L2 42.00 mm (1.654 in)
L7 10.00 mm (0.394 in)
L8 44.00 mm (1.732 in)
L9 10.00 mm (0.394 in)
L10 5.00 mm (0.197 in)