0215200168

0215200168
Porca esférica

Porca esférica, 16 mm X 10 mm, Flangeado, Limpador incluído, Circular, Sem recurso de segurança, Canal, 15400 N


  • Apenas a porca
  • Qualidade testada para desempenho confiável
  • Precisão e repetibilidade confiáveis a um preço econômico

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
D1 28.00 mm (1.102 in)
D4 38.00 mm (1.496 in)
D5 6.00 mm (0.236 in)
D6 48.00 mm (1.890 in)
L1 10.00 mm (0.394 in)
L2 55.00 mm (2.165 in)
L7 10.00 mm (0.394 in)
L8 40.00 mm (1.575 in)
L9 10.00 mm (0.394 in)
L10 5.00 mm (0.197 in)

Especificações

Especificação Valor
Diâmetro 16 mm
Execução 10,0 mm
Nut Material Liga de aço
Estilo de porca KGF
Limpador Included
Flange Integral
Número de peça do parafuso 0205000336-RL6000
Número de inicializações 2
Peso total 0,300 kg

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Carga, dinâmica 15.400 N (3.462 lbf)
Carga, estática 27 kN (5.957 lbf)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?