0215200108

0215200108
0215200108

KGF-D-4010-RH-E-EE, Ball Nut Only, KGF Style, 40 mm X 10 mm, Opcional, RH, Steel, Superseded


  • Apenas porca, parafuso vendido separadamente
  • Replaced by 7115-448-074 in North America or in Europe part number 0215200356
  • Disponível em três classes de pré-carga (Tipo Z1, Z2, Z3) Z1: pré-carga leve de até 1-2% Z2: sem pré-carga, folga mantida até o máximo indicado na tabela (padrão, a menos que especificado) Z3: sem pré-carga, folga em no máx. 0,05 mm

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[D1]63 mm
[D4]78 mm
[D5]9 mm
[D6]93 mm
[G]M8x1 
[L1]16 mm
[L10]7 mm
[L2]71 mm
[L7]14 mm
[L8]70 mm
[L9]10 mm
Diâmetro do mancal de esferas7.14 mm
Diâmetro do parafuso, nominal40 mm
percurso por rev. do eixo10 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
Direção do filamentoRH 
Estilo de retornoRevestimento único 
FlangeIncluído 
MaterialSteel 
Pré-cargaOpcional 
Temperature Max300 °F
Weight1.2 kg
WiperIncluído 

Desempenho

performance graphic
performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Aceleração máxima5 m/s²

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?