0215200086

0215200086
Porca esférica

Porca esférica, 63 mm X 10 mm, Flangeado, Limpador incluído, Circular, Sem recurso de segurança, EUS, 76000 N


  • Apenas a porca
  • Qualidade testada para desempenho confiável
  • Precisão e repetibilidade confiáveis a um preço econômico

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
D1 90.00 mm (3.543 in)
D4 108.00 mm (4.252 in)
D5 11.00 mm (0.433 in)
D6 125.00 mm (4.921 in)
L1 16.00 mm (0.630 in)
L2 97.00 mm (3.819 in)
L7 18.00 mm (0.709 in)
L8 95.00 mm (3.740 in)
L9 10.00 mm (0.394 in)
L10 9.00 mm (0.354 in)

Especificações

Especificação Valor
Diâmetro 63 mm
Execução 10,0 mm
Nut Material Liga de aço
Estilo de porca KGF
Limpador Included
Flange Integral
Número de peça do parafuso 0205000297-RL6000
Número de inicializações 1
Peso total 3,000 kg

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Carga, dinâmica 76.000 N (17.085 lbf)
Carga, estática 197 kN (44.287 lbf)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?