0215200074

0215200074
Porca esférica

Porca esférica, 50 mm X 10 mm, Flangeado, Limpador incluído, Circular, Sem recurso de segurança, Revestimento único, 68700 N


  • Apenas a porca
  • Qualidade testada para desempenho confiável
  • Precisão e repetibilidade confiáveis a um preço econômico

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
D1 75.00 mm (2.953 in)
D4 93.00 mm (3.661 in)
D5 11.00 mm (0.433 in)
D6 110.00 mm (4.331 in)
L1 16.00 mm (0.630 in)
L2 95.00 mm (3.740 in)
L7 14.00 mm (0.551 in)
L8 85.00 mm (3.346 in)
L9 10.00 mm (0.394 in)
L10 8.00 mm (0.315 in)

Especificações

Especificação Valor
Diâmetro 50 mm
Execução 10,0 mm
Nut Material Liga de aço
Estilo de porca KGF
Limpador Included
Flange Integral
Número de peça do parafuso 0205000292-RL6000
Número de inicializações 1
Peso total 2,000 kg

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Carga, dinâmica 68.700 N (15.444 lbf)
Carga, estática 156 kN (35.025 lbf)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?