0215200056

0215200056
Porca esférica

Porca esférica, 40 mm X 5 mm, Flangeado, Limpador incluído, Circular, Sem recurso de segurança, Revestimento único, 23800 N


  • Apenas a porca
  • Qualidade testada para desempenho confiável
  • Precisão e repetibilidade confiáveis a um preço econômico

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
D1 63.00 mm (2.480 in)
D4 78.00 mm (3.071 in)
D5 9.00 mm (0.354 in)
D6 93.00 mm (3.661 in)
L1 10.00 mm (0.394 in)
L2 57.00 mm (2.244 in)
L7 14.00 mm (0.551 in)
L8 70.00 mm (2.756 in)
L9 10.00 mm (0.394 in)
L10 7.00 mm (0.276 in)

Especificações

Especificação Valor
Diâmetro 40 mm
Execução 5,0 mm
Nut Material Liga de aço
Estilo de porca KGF
Limpador Included
Flange Integral
Número de peça do parafuso 0205000262-RL6000
Número de inicializações 1
Peso total 0,700 kg

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Carga, dinâmica 23.800 N (5.350 lbf)
Carga, estática 63 kN (14.185 lbf)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?