0215050383

0215050383
Porca esférica

Porca esférica, 32 mm X 10 mm, Limpador incluído, Circular, Sem recurso de segurança, Botão, 33800 N


  • Apenas a porca
  • Qualidade testada para desempenho confiável
  • Precisão e repetibilidade confiáveis a um preço econômico

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
D1 52.00 mm (2.047 in)
D12 M6x1
D13 5.00 mm (0.197 in)
L 85.00 mm (3.346 in)
L11 19.00 mm (0.748 in)
L12 12.00 mm (0.472 in)
L13 43.00 mm (1.693 in)

Especificações

Especificação Valor
Diâmetro 32 mm
Execução 10,0 mm
Nut Material Liga de aço
Estilo de porca ZG
Limpador Included
Número de peça do parafuso 0205000302-RL6000
Número de inicializações 1
Peso total 0,650 kg

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Carga, dinâmica 33.800 N (7.599 lbf)
Carga, estática 52 kN (11.690 lbf)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?