0215050362

0215050362
Porca esférica

Porca esférica, 12 mm X 4 mm, Circular, Sem recurso de segurança, Botão, 3500 N


  • Apenas a porca
  • Qualidade testada para desempenho confiável
  • Precisão e repetibilidade confiáveis a um preço econômico

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
Unidade de medida: Valores de todos os tamanhos em: millimeters

Especificações

Especificação Valor
Diâmetro 12 mm
Execução 4,0 mm
Nut Material Liga de aço
Estilo de porca ZG
Número de peça do parafuso 0205000318-RL3000
Número de inicializações 1
Peso total 0,100 kg

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Carga, dinâmica 3.500 N (787 lbf)
Carga, estática 4 kN (899 lbf)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?