0215050345

0215050345
Porca esférica

Porca esférica, 40 mm X 20 mm, Limpador incluído, Circular, Sem recurso de segurança, Interno, 34200 N


  • Apenas a porca
  • Qualidade testada para desempenho confiável
  • Precisão e repetibilidade confiáveis a um preço econômico

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
D1 65.00 mm (2.559 in)
D12 M6x1
D13 6.00 mm (0.236 in)
L 83.00 mm (3.268 in)
L11 27.00 mm (1.063 in)
L12 10.00 mm (0.394 in)
L13 33.00 mm (1.299 in)
TH M60x2.0

Especificações

Especificação Valor
Diâmetro 40 mm
Execução 20,0 mm
Nut Material Liga de aço
Estilo de porca ZG
Limpador Included
Número de peça do parafuso 0205000304-RL6000
Número de inicializações 2
Peso total 0,800 kg

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Carga, dinâmica 34.200 N (7.688 lbf)
Carga, estática 57 kN (12.859 lbf)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?