0215050342

0215050342
Porca esférica

Porca esférica, 40 mm X 5 mm, Limpador incluído, Circular, Sem recurso de segurança, Botão, 26300 N


  • Apenas a porca
  • Qualidade testada para desempenho confiável
  • Precisão e repetibilidade confiáveis a um preço econômico

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
Unidade de medida: Valores de todos os tamanhos em: millimeters

Especificações

Especificação Valor
Diâmetro 40 mm
Execução 5,0 mm
Nut Material Liga de aço
Estilo de porca ZG
Limpador Included
Número de peça do parafuso 0205000262-RL6000
Número de inicializações 1
Peso total 0,600 kg

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Carga, dinâmica 26.300 N (5.912 lbf)
Carga, estática 59 kN (13.309 lbf)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?