0215050335

0215050335
Porca esférica

Porca esférica, 50 mm X 10 mm, Limpador incluído, Circular, Sem recurso de segurança, Botão, 97800 N


  • Apenas a porca
  • Qualidade testada para desempenho confiável
  • Precisão e repetibilidade confiáveis a um preço econômico

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
Unidade de medida: Valores de todos os tamanhos em: millimeters

Especificações

Especificação Valor
Diâmetro 50 mm
Execução 10,0 mm
Nut Material Liga de aço
Estilo de porca ZG
Limpador Included
Número de peça do parafuso 0205000292-RL6000
Número de inicializações 1
Peso total 2,000 kg

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Carga, dinâmica 97.800 N (21.986 lbf)
Carga, estática 213 kN (47.929 lbf)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?