0215050317

0215050317
Porca esférica

Porca esférica, 25 mm X 10 mm, Limpador incluído, Circular, Sem recurso de segurança, Botão, 19900 N


  • Apenas a porca
  • Qualidade testada para desempenho confiável
  • Precisão e repetibilidade confiáveis a um preço econômico

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
Unidade de medida: Valores de todos os tamanhos em: millimeters

Especificações

Especificação Valor
Diâmetro 25 mm
Execução 10,0 mm
Nut Material Liga de aço
Estilo de porca ZG
Limpador Included
Número de peça do parafuso 0205000273-RL6000
Número de inicializações 2
Peso total 0,380 kg

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Carga, dinâmica 19.900 N (4.474 lbf)
Carga, estática 32 kN (7.149 lbf)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?