0215050309

0215050309
Porca esférica

Porca esférica, 25 mm X 5 mm, Limpador incluído, Circular, Sem recurso de segurança, Botão, 20400 N


  • Apenas a porca
  • Qualidade testada para desempenho confiável
  • Precisão e repetibilidade confiáveis a um preço econômico

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
D1 42.00 mm (1.654 in)
D12 M6x1
D13 4.00 mm (0.157 in)
L 63.50 mm (2.500 in)
L11 17.00 mm (0.669 in)
L12 10.50 mm (0.413 in)
L13 23.00 mm (0.906 in)
TH M40x1.5

Especificações

Especificação Valor
Diâmetro 25 mm
Execução 5,0 mm
Nut Material Liga de aço
Estilo de porca ZG
Limpador Included
Número de peça do parafuso 0205000253-RL6000
Número de inicializações 1
Peso total 0,370 kg

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Carga, dinâmica 20.400 N (4.586 lbf)
Carga, estática 34 kN (7.576 lbf)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?