0215050307

0215050307
0215050307

KGM-G-2005-RH-E-KK, Ball Nut Only, ZG Style, 20 mm X 5 mm, Opcional, RH, 0.09 Nut Backlash, Maximum, Steel, 14.8 kN Load, Dynamic


  • Apenas porca, parafuso vendido separadamente
  • Limpador integral incluído como padrão
  • Disponível em três classes de pré-carga (Tipo Z1, Z2, Z3) Z1: pré-carga leve de 1-2% Z2: sem pré-carga, folga mantida até o máximo indicado na tabela (padrão, a menos que especificado) Z3: sem pré-carga, folga em no máx. 0,05 mm
  • Part number 0215050307 is sold in Europe. This same product is sold in North America under part number 7832781

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[D1]38 mm
[D12]M6x1 
[D13]4 mm
[L]57.5 mm
[L11]16.5 mm
[L12]10.5 mm
[L13]22 mm
[TH]M35x1.5 
Diâmetro do mancal de esferas3.5 mm
Diâmetro do parafuso, nominal20 mm
Folga, máx.0.09 mm
percurso por rev. do eixo5 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
Direção do filamentoRH 
Estilo de retornoBotão 
FlangeVendido separadamente 
MaterialSteel 
Pré-cargaOpcional 
Quantidade do mancal de esferas72 
Temperature Max300 °F
Weight0.3 kg
WiperIncluído 

Desempenho

performance graphic
performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Aceleração máxima5 m/s²
Carga estática máxima20.7 kN
Carga, dinâmica14.8 kN

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?