0215050293

0215050293
0215050293

KGM-N-1204-RH-K-00, Ball Nut Only, KGM Style, 12 mm X 4 mm, Opcional, RH, 0.024 Nut Backlash, Maximum, Steel, 4.9 kN Load, Dynamic


  • Apenas porca, parafuso vendido separadamente
  • Wiper not included (wiper not available on this size)
  • Disponível em três classes de pré-carga (Tipo Z1, Z2, Z3) Z1: pré-carga leve de 1-2% Z2: sem pré-carga, folga mantida até o máximo indicado na tabela (padrão, a menos que especificado) Z3: sem pré-carga, folga em no máx. 0,05 mm

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[B]3 mm
[D1]20 mm
[L10]14 mm
[L2]24 mm
[L9]5 mm
[T]1.8 mm
Diâmetro do mancal de esferas2 mm
Diâmetro do parafuso, nominal12 mm
Folga, máx.0.024 mm
percurso por rev. do eixo4 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
Direção do filamentoRH 
Estilo de retornoCanal 
FlangeNão disponível 
MaterialSteel 
Pré-cargaOpcional 
Temperature Max300 °F
WiperNão disponível 

Desempenho

performance graphic
performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Aceleração máxima5 m/s²
Carga estática máxima6.6 kN
Carga, dinâmica4.9 kN

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?