0215050283

0215050283
Porca esférica

Porca esférica, 50 mm X 20 mm, Limpador incluído, Circular, Sem recurso de segurança, Canal, 60000 N


  • Apenas a porca
  • Qualidade testada para desempenho confiável
  • Precisão e repetibilidade confiáveis a um preço econômico

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
D1 85.00 mm (3.346 in)
D8 4.00 mm (0.157 in)
L2 82.00 mm (3.228 in)
L8 10.00 mm (0.394 in)
L9 23.00 mm (0.906 in)
L10 36.00 mm (1.417 in)