0215050279

0215050279
Porca esférica

Porca esférica, 20 mm X 50 mm, Limpador incluído, Circular, Sem recurso de segurança, Protetor da extremidade, 13000 N


  • Apenas a porca
  • Qualidade testada para desempenho confiável
  • Precisão e repetibilidade confiáveis a um preço econômico

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
D1 35.00 mm (1.378 in)
D8 1.50 mm (0.059 in)
L2 56.00 mm (2.205 in)
L3 9.00 mm (0.354 in)
L8 16.00 mm (0.630 in)
L9 18.00 mm (0.709 in)
L10 20.00 mm (0.787 in)