0215050276

0215050276
Porca esférica

Porca esférica, 40 mm X 40 mm, Limpador incluído, Circular, Sem recurso de segurança, Protetor da extremidade, 35000 N


  • Apenas a porca
  • Qualidade testada para desempenho confiável
  • Precisão e repetibilidade confiáveis a um preço econômico

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
D1 63.00 mm (2.480 in)
D8 1.50 mm (0.059 in)
L2 85.00 mm (3.346 in)
L3 7.50 mm (0.295 in)
L8 15.00 mm (0.591 in)
L9 27.50 mm (1.083 in)
L10 30.00 mm (1.181 in)

Especificações

Especificação Valor
Diâmetro 40 mm
Execução 40,0 mm
Nut Material Liga de aço
Estilo de porca KGM
Limpador Included
Número de peça do parafuso 0205000289-RL6000
Número de inicializações 4
Peso total 0,900 kg

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Carga, dinâmica 35.000 N (7.868 lbf)
Carga, estática 102 kN (22.908 lbf)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?