0215050268

0215050268
Porca esférica

Porca esférica, 25 mm X 20 mm, Limpador incluído, Circular, Sem recurso de segurança, Protetor da extremidade, 13000 N


  • Apenas a porca
  • Qualidade testada para desempenho confiável
  • Precisão e repetibilidade confiáveis a um preço econômico

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
Unidade de medida: Valores de todos os tamanhos em: millimeters

Especificações

Especificação Valor
Diâmetro 25 mm
Execução 20,0 mm
Nut Material Liga de aço
Estilo de porca KGM
Limpador Included
Número de peça do parafuso 0220321-RL6000
Número de inicializações 4
Peso total 0,200 kg

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Carga, dinâmica 13.000 N (2.923 lbf)
Carga, estática 23 kN (5.238 lbf)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?