0215050255

0215050255
Porca esférica

Porca esférica, 32 mm X 20 mm, Limpador incluído, Circular, Sem recurso de segurança, Canal, 29700 N


  • Apenas a porca
  • Qualidade testada para desempenho confiável
  • Precisão e repetibilidade confiáveis a um preço econômico

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
D1 53.00 mm (2.087 in)
D8 3.00 mm (0.118 in)
L2 70.00 mm (2.756 in)
L8 7.50 mm (0.295 in)
L9 20.00 mm (0.787 in)
L10 30.00 mm (1.181 in)

Especificações

Especificação Valor
Diâmetro 32 mm
Execução 20,0 mm
Nut Material Liga de aço
Estilo de porca KGM
Limpador Included
Número de peça do parafuso 0205000312-RL6000
Número de inicializações 2
Peso total 0,800 kg

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Carga, dinâmica 29.700 N (6.677 lbf)
Carga, estática 60 kN (13.444 lbf)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?