0215050250

0215050250
0215050250

KGM-N-1205-RH-K-00, Ball Nut Only, KGM Style, 12 mm X 5 mm, Opcional, RH, 0.024 Nut Backlash, Maximum, Steel, 4.4 kN Load, Dynamic


  • Apenas porca, parafuso vendido separadamente
  • Wiper not included (wiper not available on this size)
  • Disponível em três classes de pré-carga (Tipo Z1, Z2, Z3) Z1: pré-carga leve de 1-2% Z2: sem pré-carga, folga mantida até o máximo indicado na tabela (padrão, a menos que especificado) Z3: sem pré-carga, folga em no máx. 0,05 mm
  • Part number 0215050250 is sold in Europe. This same product is sold in North America under part number KGM-N-1205-RH-00

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[B]3 mm
[D1]20 mm
[L10]14 mm
[L2]24 mm
[L9]5 mm
[T]1.8 mm
Diâmetro do mancal de esferas2 mm
Diâmetro do parafuso, nominal12 mm
Folga, máx.0.024 mm
percurso por rev. do eixo5 mm