0215050245

0215050245
Porca esférica

Porca esférica, 25 mm X 10 mm, Limpador incluído, Circular, Sem recurso de segurança, Canal, 13200 N


  • Apenas a porca
  • Qualidade testada para desempenho confiável
  • Precisão e repetibilidade confiáveis a um preço econômico

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
D1 40.00 mm (1.575 in)
D8 3.00 mm (0.118 in)
L2 45.00 mm (1.772 in)
L8 7.50 mm (0.295 in)
L9 12.50 mm (0.492 in)
L10 20.00 mm (0.787 in)